19
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 321 2851
型号: 21 03 321 2851
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 2851
M12-PP-PCB-THR-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
圆形连接器 M12
Identificación
PushPull
Elemento
PCB适配器
Especificaciones
直式
包含底座
面板外部安装
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipo
母头
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
8
Codificación
A编码
Tipo de bloqueo
螺钉锁扣
PushPull
Características técnicas
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
30 V
Tensión de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
2 Nm 锁紧螺母
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀金 界面端
Material (capota/base)
压铸锌
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
24 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140228115
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found