登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
8
Steckpartner
9
Werkzeuge
2
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 896 1505
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 1505
M12 Power Crimp male L-coded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
8
Steckpartner
9
Werkzeuge
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Bezeichnung
Power
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
5
Anzahl Powerkontakte
4
Anzahl Spezialkontakte
1x FE-Kontakt
Spezifikation der Spezialkontakte
FE-Kontakt
Kodierung
L-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
17
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
5,8 ... 13,5 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-111
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
ja
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
66 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140227309
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors