配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
1
型号: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
M12 Power IDC female L-coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌12 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 296 2505
M12 Power IDC female L-coded
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Power
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojovací technika HARAX®
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1
  • Specifikace speciálních kontaktů FE kontakt
  • Kódování L-kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,75 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 63 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,8 ... 13,5 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 60 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140227255
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?