登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
2
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 01 100 9928
型号: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
FE插针, 24.8 mm 长度
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 21 01 100 9928
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
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
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
Power
Érintkező típusa
Crimp contact
Az érintkező leírása
FE contact
24.8 mm length
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Részletek
use with M12 Power female contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.75 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20
Teljesítményszint
1
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
0.7 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140229440
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors