配套产品
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
4
型号: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
M12 Power PCB female S - box

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Codificación Codificación S
  • Detalles Pida las bases por separado
  • Contenidos del paquete 30 piezas en una caja de cartón
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 630 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 7,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228566
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较