登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Pótalkatrész
2
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
M12
21 03 309 1430
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: S编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 309 1430
M12 Power S - PCB male back 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Pótalkatrész
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
Azonosítás
Power
Elem
NYÁK illesztő
Specifikáció
Egyenes
hátoldali szereléshez
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Fajta
Apa
Árnyékolás
Árnyékolt
Érintkezők száma
4
Energiátviteli érintkezők száma
3
Különleges érintkezők száma
1
A különleges érintkezők műszaki adatai
PE érintkező
Kódolás
S-kódolás
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
PushPull
Csomag tartalma
rögzített oldali házzal
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
630 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
2 Nm Rögzítő csavaranya
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 illesztett feltétel
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Poliamid (PA)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-111
IEC 61076-2-010
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
28 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140228580
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found