登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 881 4433
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
PushPull
요소
케이블 커넥터
사양
앵글형
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
암형
차폐형
차폐형
크림프 플랜치와의 차폐 연결
컨택트핀 개수
4
코딩
D-코딩
잠금 유형
PushPull (outer)
상세설명
압착 단자는 별도로 주문하십시오
압착 플랜지 세트는 별도로 주문하십시오.
상세설명
고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.14 ... 0.75 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
전선 외부 직경
≤ 2.3 mm
정격 전류
4 A
정격 전압
48 V AC
60 V DC
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
과전압 카테고리
III
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140227163
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found