公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 34 340 0445 015
型号: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
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
Тип кабеля
3+PEx1,5mm² PUR black
Соединитель 1
M12 S 3+PE male straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 S-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 1,5 мм²
Кодирование
S-кодирование
Технические характеристики
Номинальный ток
12 A
Номинальное напряжение
600 V AC
Предельная температура
-25 ... +80 °C
Диаметр кабеля
7,2 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140816053
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found