配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Slim Design
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 アングル型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • シールド
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • コンタクト数
    5
    4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.12 ... 0.82 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • ワイヤー外径 ≤ 2.3 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格電圧 配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 聚酰胺 (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 有
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 铅
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 有
  • カリフォルニアProposition 65物質
    铅
    镍
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226333
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413