Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 2514
型号: 21 03 821 2514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2514
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
Slim Design
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Afskærmning
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
Antal kontakter
5
4
Kodning
A-kodning
Låsetype
Skruelåsning
Detaljer
请单独订购压接针。
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0.12 ... 0.82 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Ledningens udvendige diameter
≤ 2.3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
48 V AC
60 V DC
Nominel spænding
配合 4 个插针使用时为 110 V AC/DC
Nominel impulsspænding
1.5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
0.6 Nm
Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik)
15
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚酰胺 (PA)
Materiale (stikhus/hus)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS-undtagelser
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
镍
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
45,5 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140225527
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found