登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 821 1816
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
Slim Design
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Afskærmning
Afskærmet
Afskærmningstilslutning med crimpflange
Antal kontakter
8
Kodning
A-kodning
Låsetype
Skruelåsning
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,13 ... 0,33 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 26 ... AWG 22
Ledningens udvendige diameter
≤ 1,65 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel spænding
30 V AC
30 V DC
Nominel impulsspænding
0,8 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment
0,6 Nm
Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik)
15
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140225640
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found