配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
スペア部品
2
システムケーブル
178
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
直式
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2841
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
10
Tools
3
スペア部品
2
システムケーブル
178
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称
    Slim Design
    PushPull
  • エレメント
    ケーブルコネクタ
    パネルフィードスルー
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • シールド
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • コンタクト数 8
  • コーディング Xコード
  • ロックタイプ
    ねじロック
    PushPull
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
  • 詳細 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • ワイヤー外径 ≤ 1.4 mm
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧 48 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-109
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 52.1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226142
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413