Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
部品番号: 21 03 881 1813
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルコネクタ
ストレート型
オス
Xコード
クリンプ端子
液晶高分子(LCP)
コンタクト: 8
導体断面積: 0.08 ... 0.25 mm²
定格電流: ‌0.5 A
亜鉛ダイカスト
ねじロック
保護等級: IP65 / IP67 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 21 03 881 1813
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-CF
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
56
Tools
6
製品詳細
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Slim Design
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen Krimp flanşı setini ayrıca sipariş edin.
  • Ayrıntılar Yalnızca 10 Gbit'e kadar Ethernet uygulamaları için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Kablo dış çapı ≤ 1,4 mm
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi 48 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 15
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-109
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,05 kg
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140226029
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare