配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
饰品
13
型号: 21 03 881 3807
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3807
M12 SD angled male X-cod 8-pol crimpflan
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
饰品
13
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění
    Stíněné provedení
    Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
  • Počet kontaktů 8
  • Kódování Kódování X
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Krimpovací přírubu objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro ethernetové aplikace do 10 Gbps
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1,4 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 48 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-109
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 64,4 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226647
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较