Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Accessories
13
Objednací číslo: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 5, 4
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 821 2507
M12 SD female A-cod 4/5pol crimp flange
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Accessories
13
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated voltage 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225480
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte