配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
1
型号: 21 03 319 2401
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 2401
M12-Screw-4P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element 电缆连接器
  • Specifikation 直式
Version
  • Termineringsmetode 螺栓接线
  • Køn 母头
  • Afskærmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 4
  • Kodning A编码
  • Låsetype 螺钉锁扣
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1.5 mm² 最大值
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 7.5 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 1.5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 0.6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 18
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67 插配状态
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚酰胺 (PA)
  • Materiale (kontakter) 黄铜
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀金 界面端
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer ja
  • REACH SVHC-stoffer Blei
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Blei
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3 g
  • Oprindelsesland Slovakiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225114
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较