登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 03 319 3401
型号: 21 03 319 3401
M12-Screw-4P-ACOD-M-ANG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 3401
M12-Screw-4P-ACOD-M-ANG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Kabelový konektor
Specifikace
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Provedení
Male
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 mm² Max.
Průřez vodiče (AWG)
AWG 16
Jmenovitý proud
7,5 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
III
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
0,6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice)
18
Mezní teplota
-30 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Průměr kabelu
4 ... 8 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Mosaz
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zinkový tlakový odlitek
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
28,238 g
Země původu
Slovensko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140225107
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors