47
Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 389 1402
型号: 21 03 389 1402
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 389 1402
M12-Screw-4P-DCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
47
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1.5 mm² 最大值
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 16
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Kategoria przepięciowa
III
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0.6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
18
Ograniczenie temperaturowe
-30 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 插配状态
Średnica przewodu
4 ... 8 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
聚酰胺 (PA)
Materiał (kontaktów)
黄铜
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀金 界面端
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
51,02 g
Kraj pochodzenia
Słowacja
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140161726
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors