Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Buchse
A-Kodierung
Schraubanschluss
Polyamid (PA)
Kontakte: 5
Messing Au über Ni steckseitig
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² max.
Bemessungsstrom: 4 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP67 im gesteckten Zustand