配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 33 28 141 4002 020
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 141 4002 020
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat
    HARTING T1 Industrial
    圆形连接器 M12
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    直式
  • 2. csatlakozó
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    直式
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása
    无卤素
    防油
    阻燃
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 22/7
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Árnyékolás 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők +屏蔽
  • Kódolás Single Pair Ethernet (SPE)
  • Rögzítés típusa 螺钉锁扣
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz 带宽
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 插配状态
  • Tesztelési feszültség UDC
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 压铸锌
  • Anyag (kábel) PUR (聚氨酯)
  • Színes (kábel)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 150 g
  • Származási ország 拉脱维亚
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140247109
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600