登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 40 626 2886 075
型号: 21 40 626 2886 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 7.5m
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
Type of cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connector 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connector 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 X kodlu
Erkek Açılı
Konnektör 2
M12 X kodlu
Erkek Açılı
Sürüm
Kablo uzunluğu
7,5 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kodlama
X kodlu
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Nominal akım
0,5 A
Çalışma Gerilimi
48 V AC
60 V DC
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kablo Çapı
6,7 mm ± 0,3 mm
Minimum bükülme yarıçapı
5x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
UN/ECE-R 118
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
95 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140342637
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found