登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connettore circolari
Connettori circolari metrici
...
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
M12
21 40 620 0888 050
型号: 21 40 620 0888 050
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 620 0888 050
M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 5.0m
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
Tipo di cavo
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connettore 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Connettore 1
M12 Codifica X
Maschio Angolato
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2x AWG 24/7
Schermo
Schermato
Numero di poli
8
Codifica
Codifica X
Tipi di aggancio
PushPull
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
0,5 A
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Temperatura massima
-40 ... +80 °C spostato
-25 ... +70 °C non spostato
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Diametro del cavo
8,1 mm ± 0,3 mm
Raggio di curvatura minimo
5x diametro cavo (curvatura singola)
6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
Copolimero poliolefinico
Colore (cavo)
Nero
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
UN/ECE-R 118
EN 45545
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
435 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140491786
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found