配套产品
配套产品
型号: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR  PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 600 0886 020
M12 X-cod 8-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 Codificare X
    Tată Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 8
  • Codificare Codificare X
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 0,5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 95 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140342484
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600