Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 33 606 0853 100
型号: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connecteur 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Connecteur 2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage X
Droit
Connecteur 2
M12 Codage X
Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 24/7
Blindage
屏蔽
Nombre de contacts
8
Codage
Codage X
Type de verrouillage
Inner PushPull
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
-40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diamètre de câble
8.1 mm ± 0.3 mm
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Couleur (câble)
黑色
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
EN 45545-2 铁路车辆防火
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息