配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
12
型号: 21 33 290 0853 010
M12 X-coded Cable Assembly-1m
M12 X-coded Cable Assembly-1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 290 0853 010
M12 X-coded Cable Assembly-1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 X编码
    公头 直式
    PushPull
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
  • Popis kabelu 轨道交通应用
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8x AWG 24/7
  • Kódování X编码
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) 接地
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240476
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较