电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
21 34 262 6840 100
型号: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M12 Codificação Y
Macho Reto
Conector 2
M12 Codificação Y
Macho Reto
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Versão
Comprimento do cabo
10 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x AWG20 + 1x 4x AWG26
Codificação
Codificação Y
Características técnicas
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Verde
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444995
GTIN
5713140282643
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found