配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
型号: 21 03 882 3405
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
M12 angeled male 4pole D-coded crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
D编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 882 3405
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
备件
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 0,75 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,5 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 84,4 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140139824
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较