配套产品
配套产品
Combinables
59
饰品
3
型号: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
M12 gender changer X/d coded Push Pull

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
面板安装
压铸锌
注释
比较
型号: 21 03 381 6404
M12 gender changer X/d coded Push Pull
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
59
饰品
3
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • コネクタ 1
    メス
    8ピン
    Xコード
  • アクセサリータイプ 中継アダプター
  • アクセサリーの説明 面板安装
バージョン
  • ジェンダー 母头
  • コーディング D编码
  • ロックタイプ
    PushPull
    螺钉锁扣
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 0.5 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 插配状态
材質
  • 材質 (インサート) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト) 镍表面镀金 界面端
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸锌
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-109
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140236684
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较