Successor Products
1
饰品
4
备件
2
插芯
8
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 301 2000
型号: 21 03 301 2000
M12 housing female backmounting packed
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 2000
M12 housing female backmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
Circulära kontaktdon M12
Tillbehörstyp
Chassihus
Tillbehörsbeskrivning
för installation bakifrån
Version
Kön
Hona
Låsningstyp
Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
2 Nm Låsmutter
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Materialprestanda
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
14 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140137523
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors