配套产品
配套产品
Accessories
3
Peça de reposição
2
Insertos
5
型号: 21 03 301 1000
M12 housing male backmounting packed
M12 housing male backmounting packed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 1000
M12 housing male backmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
备件
2
插芯
5
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板内部安装
版本
  • 公母类型 公头
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩 2 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 15.8 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140137509
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400