配套产品
配套产品
Combinables
32
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
型号: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识 Magnetics
  • 原件 PCB adapter
  • 规格
    with integrated transformer
    Straight
    Power over Ethernet (PoE+)
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 4
  • 编码 D-coding
  • 详细资料 Order housings separately
  • 包装内容 60 pieces in a tray
技术参数
  • 额定电流 ‌ 3 A
  • 额定电压 57 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • 插入力 ‌ 10 N
  • 拔出力 ‌ 15 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 8.167 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228832
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较