Spare Part
2
Inserts
18
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 301 2006
型号: 21 03 301 2006
M12 transf. recpt. front mounting kit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板外部安装
黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 21 03 301 2006
M12 transf. recpt. front mounting kit
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
备件
2
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M12
标识
PushPull
附件种类
外壳
附件介绍
面板外部安装
版本
公母类型
母头
锁定类型
螺钉锁扣
PushPull
技术参数
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
材料特性
材料(附件)
黄铜,镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
30
净重
18.419 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140236417
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors