登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Power and signal
97 00 000 1913
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Circular connectors M17
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for cable housings
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66 / IP67
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Metal
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
no requirements (flammable mass < 10g)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
36.5 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors