配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 用于面板安装底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M17
  • Tartozék típusa Protection cover
  • A tartozék leírása
    for cable to cable housing
    for panel feed through housing
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66 / IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel no requirements (flammable mass < 10g)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 29.258 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors