M17
21 17 063 0000
型号: 21 17 063 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 21 17 063 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
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
插针
系列
圆形连接器 M17
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.25 ... 0.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
剥线长度
5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.19 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140819818
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found