Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
1
Cikkszám: 21 17 065 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Apa
Réz ötvözet
Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 17 065 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
1
Termékleírás
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.14 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 剥线长度 5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140819795
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás