登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
eShop
...
Seri
M17
21 17 200 6300
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seri
圆形连接器 M17
Seyyar gövde/muhafaza tipi
面板安装底座
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
正面安装
Sürüm
Boyut
M17
Koruma
屏蔽
Sürüm
侧出线
Kilitleme tipi
螺钉锁扣
开关锁扣
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
铜 - 锌合金
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
镀镍
Malzeme (conta)
FKM
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 正在准备当中
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
73.111 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140420823
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405