配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Lengő csatlakozóházak/házak
18
型号: 21 17 530 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
注释
比较
型号: 21 17 530 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Lengő csatlakozóházak/házak
18
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Circular connectors M17
  • Azonosítás Power
  • Elem Inserts
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 9
  • Jelzés érintkezők száma 5
  • Energiátviteli érintkezők száma 3
  • Különleges érintkezők száma 1x PE contact
  • A különleges érintkezők műszaki adatai PE contact
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség (jelzés) 3.6 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 60 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 1.5 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 14 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 630 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 6 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 60 V
  • Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram) 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint (jelzés) 60 V
  • Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram) 600 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0.01 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140819412
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较