Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
3
Steckpartner
1
Gehäuse
18
Artikelnummer: 21 17 503 0000
M17-INS-SIG-CRT-12P-MA
M17-INS-SIG-CRT-12P-MA

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
schwarz
Bemessungsstrom: ‌8 A
Kontakte: 12
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 21 17 503 0000
M17-INS-SIG-CRT-12P-MA
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
3
Combinables
1
Capots/Embases
18
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Rundsteckverbinder M17
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Einsätze
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Signalkontakte 12
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 8 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in Vorbereitung
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,15 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140819535
  • eCl@ss 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING M17 Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen