6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
Seria
M17
21 17 200 3100
型号: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
面板安装, 后面板安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M17
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda kabel-kabel
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Przepust panelowy
Montaż tylny
Wersja
Rozmiar
M17
Ekranowanie
Ekranowane
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zamknięcie kolankowe
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66 / IP67 stan zakręcenia/zablokowania
Zakres zaciskania
3,5 ... 6,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Stop miedziano-cynkowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki)
NBR
Kolor, (uszczelka)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,01 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140335943
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found