登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M17
21 37 CON 52P6 PE
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: 8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
7
Sinyal kontaklarının sayısı
6
Özel kontakların sayısı
1x PE kontağı
Özel kontakların özellikleri
PE kontağı
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 18
Kablo dış çapı
1,13 mm
Nominal akım
8 A
Çalışma Gerilimi
300 V
Kirlilik derecesi
3
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Kablo Çapı
7,5 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
PA6
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Copper
Yüzey (kontaklar)
Altın kaplı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik poliüretan (TPU)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 63171-6
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
eCl@ss
27.440.115,00