配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
M17 male straight 6+PE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: ‌8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de señal 6
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Diámetro exterior de cable ‌ 1,13 mm
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Diámetro de cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (inserto) PA6
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (carcasa/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (carcasa/base) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • eCl@ss 27.440.115,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较