配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
型号: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
M23 06 Female -E

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 6
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 106 2703
M23 06 Female -E
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
3
Zubehör
5
Gehäuse
5
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Signal
  • Элемент Inserts
Версия
  • Метод подключения PCB solder termination
  • Тип Female
  • Число контактов 6
  • Подробные данные Suitable for bulkhead mounted housings 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 and 0307 only!
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 20 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) White
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 5
  • Вес нетто 7.8 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140187252
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较