配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
上売/底座
28
型号: 09 15 107 3001
M23 07 Male -C
M23 07 Male -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 3001
M23 07 Male -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
上売/底座
28
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Signal
  • Element Wkłady
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 7
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    7x 2 mm
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 20 A
  • Napięcie znamionowe 300 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Biały
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 2,34 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140187047
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较