配套产品
配套产品
Combinables
3
Carcase/prize
28
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
M23 07 Male -solder (termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
上売/底座
28
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Circular connectors M23
  • Identificare Signal
  • Element Inserts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 7
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 mm² max.
  • Curent nominal ‌ 20 A
  • Tensiune nominală 300 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) White
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 5.5 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140187160
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较