Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Număr articol: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
M23 09 Female -solder (termination)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie lipită
Mamă
Poliamidă (PA)
Alb
Contacte: 9
Secţiunea transversală a conductorului: 1 mm² max.
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Hoods/Housings
27
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Circular connectors M23
  • Identificare Signal
  • Element Inserts
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Female
  • Număr de contacte 9
  • Număr contacte de semnal 8
  • Număr de contacte speciale 1x Auxiliary contact
  • Specificaţie a contactelor speciale Auxiliary contact
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1 mm² max.
  • Curent nominal (semnal) 8 A
  • Tensiune nominală (semnal) 200 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 2.5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (contact special) 20 A
  • Tensiune nominală (contact special) 200 V
  • Tensiune de impuls nominală (contact special) 2.5 kV
  • Grad de poluare (contact special) 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) White
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Gold plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 5
  • Masă netă 8.602 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140163010
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați