登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
5
Gehäuse
5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Cable Steckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder
09 15 109 2603
型号: 09 15 109 2603
M23 09 Male -soldered contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 2603
M23 09 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
5
Gehäuse
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung
Signal
Komponente
Einsätze
Ausführung
Anschlussart
Leiterplatten-Einlötanschluss
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
9
Anzahl Signalkontakte
8
Anzahl Spezialkontakte
1x Hilfskontakt
Spezifikation der Spezialkontakte
Hilfskontakt
Hinweise
passend nur für Anbaugehäuse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 und 0307
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom (Signal)
8 A
Bemessungsspannung (Signal)
200 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)
2,5 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)
3
Bemessungsstrom Spezialkontakt
20 A
Bemessungsspannung Spezialkontakt
200 V
Bemessungsstoßspannung Spezialkontakt
2,5 kV
Verschmutzungsgrad Spezialkontakt
3
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
weiß
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Niezawarte
REACH ANNEX XIV Stoffe
Niezawarte
REACH SVHC Stoffe
Tak
REACH SVHC Stoffe
Ołów
ECHA SCIP Nummer
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
8,852 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140187283
eCl@ss
27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors