配套產品
配套產品
零件號: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注解
比較
零件號: 21 37 360 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M23
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防护
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140241244
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較