配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M23
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características
    Retardo de llama
    Resistente al aceite y a UV
    Alto grado de resistencia EMC
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x AWG 18
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • Material (sobremoldeo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (sobremoldeo) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.100 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140241121
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604