电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 340 0C71 050
型号: 21 37 340 0C71 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C71 050
M23_12P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M23
Identyfikacja
Signal
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M23
Męski Kątowy
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Cechy
Odporność palnościowa
odporny na oleje i UV
Wysoka odporność EMC
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
12
Konstrukcja rdzenia
12x AWG 18
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
6 A
Napięcie znamionowe
300 V
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
Materiał (zalewanie)
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kolor (zalewanie)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140241008
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found